Porte-fenêtre 1 vantail A80 pose en applique extérieur (ITE) avec option coffre volet
La fenêtre innovante la plus adaptée au BBC ! Avec un Uw de 1,2 W/m².K avec double vitrage et jusqu’à 0,86 en triple vitrage, la gamme A80 Excellence présente une isolation thermique optimale. De plus, sa perméabilité à l’air A*4 lui permet de répondre à la RT 2012 et aux démarches BBC.
La gamme A80 Excellence est disponible en finition DEKOLINE, plaxage à chaud, en Chêne doré ou liege, noyer, gris anthracite ou acajou ainsi qu'en finition DékoFusion, revêtement face extérieur PMMA à haute resistance anti-rayures en gris anthracite, taupe , cuivre rouge, savane ou noir pailleté.
Options Volets:
Le bloc-baie CX est un ensemble « volet + fenêtre » particulièrement adapté pour les constructions neuves. Les dernières innovations apportées lui confèrent des performances thermiques, phoniques et de perméabilité à l’air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation.
Vente chantier en fourniture et pose chez Norba Menuiserie