Publier vos produits
Porte-fenêtre PVC 2 vantaux A80 pose en tunnel avec option coffre volet
Porte-fenêtre PVC 2 vantaux A80 pose en tunnel avec option coffre volet
Porte-fenêtre PVC 2 vantaux A80 pose en tunnel avec option coffre volet
Porte-fenêtre PVC 2 vantaux A80 pose en tunnel avec option coffre volet
Porte-fenêtre PVC 2 vantaux A80 pose en tunnel avec option coffre volet
    AMCC

    Porte-fenêtre PVC 2 vantaux A80 pose en tunnel avec option coffre volet

    Porte-fenêtre 2 vantaux A80 pose en tunnel avec option coffre volet

    La fenêtre innovante la plus adaptée au BBC ! Avec un Uw de 1,2 W/m².K avec double vitrage et jusqu’à 0,86 en triple vitrage, la gamme A80 Excellence présente une isolation thermique optimale. De plus, sa perméabilité à l’air A*4 lui permet de répondre à la RT 2012 et aux démarches BBC.

    La gamme A80 Excellence est disponible en finition DEKOLINE, plaxage à chaud, en Chêne doré ou liege, noyer, gris anthracite ou acajou ainsi qu'en finition DékoFusion, revêtement face extérieur PMMA à haute resistance anti-rayures en gris anthracite, taupe , cuivre rouge, savane ou noir pailleté.

    Options Volets:

    Le bloc-baie CX est un ensemble « volet + fenêtre » particulièrement adapté pour les constructions neuves. Les dernières innovations apportées lui confèrent des performances thermiques, phoniques et de perméabilité à l’air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vente chantier en fourniture et pose chez Norba Menuiserie

    Spécification
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Affaiblissement acoustique RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (ou V*A3 en option selon dimensions)
      Facteur solaire : 0,42
      Transmission lumineuse : 56%

      Options Volets:

      Performance du coffre CX Soprofen :
      Uc : jusqu’à 0,67+0,01/Lc (pour coffre avec isolation renforcée posé dans une isolation de 160 mm)
      Classe 4 en moteur,treuil et sangle
      En option Classe 5: treuil et moteur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A80_PF2PT
    • Famille de produitsA80
    • Groupe de produitsNeuf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors