Publier vos produits
Porte-fenêtre 2 vantaux  Alya pose en  tunnel avec option coffre volet
Porte-fenêtre 2 vantaux  Alya pose en  tunnel avec option coffre volet
    AMCC

    Porte-fenêtre 2 vantaux Alya pose en tunnel avec option coffre volet

    Porte-fenêtre 2 vantaux Alya pose en tunnel avec option coffre volet

    Associant une isolation thermique optimale, une étanchéité à l’air renforcée et un style unique, Alya permet à toutes les réalisations architecturales de conjuguer, à moindre coût, l’esthétique et les couleurs de l’aluminium aux performances du PVC.

    Fenêtre alu au coeur pvc:

    Alliant à la perfection les atouts de l’aluminium et du PVC, la fenêtre Alya associe :
    – un dormant PVC de 70 mm de la gamme A80 revêtu d’un capotage aluminium qui offre une esthétique moderne et des performances thermiques exceptionnelles
    – un ouvrant caché en PVC de 80 mm dont le coeur du profilé est moussé et coextrudé.
    Le secret de sa performance réside dans un procédé industriel innovant associant le collage du vitrage dans l’ouvrant et le moussage du profilé ouvrant. Cela lui confère une grande résistance, une étanchéité optimale et supprime toute déformation dans le temps.

    100% Personnalisable :

    Pour s’adapter aux exigences esthétiques d’une habitation ou pour choisir un style plus original, Alya est 100% personnalisable :
    – à l’extérieur, le laquage Dékolak disponible dans un large choix de coloris, en finition lisse ou granité, confère à la menuiserie une excellente résistance aux rayures et aux chocs,
    – à l’intérieur, du blanc, de la finition Dékoline ou un rendu Dékoplak permettant le placage bois.
    Avec ses profilés épurés aux lignes rectangulaires comme une menuiserie aluminium, Alya optimise le clair de jour et laisse passer davantage de lumiè

    Options Volets:

    Le bloc-baie CX est un ensemble « volet + fenêtre » particulièrement adapté pour les constructions neuves. Les dernières innovations apportées lui confèrent des performances thermiques, phoniques et de perméabilité à l’air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vente chantier en fourniture et pose chez Norba Menuiserie

    Spécification
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Affaiblissement acoustique RW : 28 à 40 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (ou A*4-E*8-V*A3)
      Facteur solaire : 0,44
      Transmission lumineuse : 44%

      Options Volets:

      Performance du coffre CX Soprofen :
      Uc : jusqu’à 0,67+0,01/Lc (pour coffre avec isolation renforcée posé dans une isolation de 160 mm)
      Classe 4 en moteur,treuil et sangle
      En option Classe 5: treuil et moteur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALYA-PF2PT
    • Famille de produitsALYA
    • Groupe de produitsNeuf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_16
    • Description de l'Uniclass 2015Composite doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 19
    • Titre OmniClassComposite Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors