Publier vos produits
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Traduit par Google,

    Les clapets anti-retour de détecteur de la série 1000SS sont utilisés dans les applications de protection contre les incendies pour détecter les fuites ou l'utilisation non autorisée d'eau dans les systèmes de gicleurs d'incendie. Il se compose d'un corps en acier inoxydable avec raccords à brides et de pièces de liaison en acier inoxydable.

    La série 1000SS est légère, non corrosive et peut être installée en position horizontale ou verticale. Un ensemble de dérivation de compteur et des rubans de dérivation sont facultatifs. Pression maximale : 175 psi (12,06 bars).

    Spécification
    • Features

      • Stainless steel for corrosion resistance
      • Flanged end connections
      • Optional bypass assembly available
      • Horizontal or vertical installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1000SS
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsCheck Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Check valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 19
    • Titre OmniClassCheck Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING