Publier vos produits
Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Traduit par Google,

Les clapets anti-retour silencieux en fonte de la série ACVW-125 sont conçus pour empêcher l'effet de coup de bélier. La conception à ressort conique permet au disque de fermeture de parcourir une plus grande distance que les autres vannes de ce style, permettant un coefficient de débit (Cv) plus élevé. La série ACVW-125 peut être installée en position horizontale ou verticale.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ACVW-125
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsCheck Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING