Publier vos produits
Lightweight Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20/20G
Lightweight Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20/20G

    Lightweight Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20/20G

    Traduit par Google,

    Les ensembles de clapets anti-retour Ames Deringer™ 20 et 20G sont conçus pour empêcher les polluants non dangereux pour la santé de pénétrer dans le système d'alimentation en eau potable en raison de conditions de contre-pression et/ou de contre-siphonage. Deringer 20 comprend des vannes d'arrêt papillon Eccentric-seal™ intégrées pour une longueur de pose courte et des contrôles Dual-action™ pour des performances élevées à des débits faibles et élevés. Deringer 20G dispose également de clapets à double action, mais avec des vannes d'arrêt OS&Y.

    L'un ou l'autre peut être installé sous pression continue pour protéger à la fois contre la contre-pression et le contre-siphonnement. Pression de service maximale : 175 psi (12 bars).


    Spécification
    • Features

      • Integral shutoffs for shorter lay length and lightweight construction (Deringer 20 only)
      • Tamper-resistant test cocks
      • Dual-action check module for low- and high-flow performance
      • Prewired supervisory switches (Deringer 20 only)
      • Bow-seal™ full access cover for lower weight and easy access to valve internals
    Spécifications techniques
    • Réference unique.deringer-20-20g-backflow-preventer
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Prevention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Check valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 19
    • Titre OmniClassCheck Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings