Publier vos produits
Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Traduit par Google,

Le support de vanne et de compteur de la série ARK-EZ-STD permet une installation rapide et facile de la vanne et une hauteur réglable sur site. Le support est fait d'une construction durable entièrement soudée et intègre un revêtement résistant à la corrosion.

Spécification
  • Features

    • Sold in pairs
    • Stands easily adapt to fit varying heights
    • Steel bars have corrosion-resistant coating
    • Yoke and mounting plate are epoxy-coated cast iron
Spécifications techniques
  • Réference unique.ark-ez-std
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings