Publier vos produits
Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Traduit par Google,

Les assemblages de clapets anti-retour doubles série 2000B-FP doivent être
installés aux points de croisement référencés pour éviter le retour d'eau polluée dans l'alimentation en eau potable. Seuls ceux
interconnexions identifiées par les autorités locales d'inspection comme
sans danger pour la santé, l'utilisation d'un clapet anti-retour approuvé doit être autorisée.
Vérifiez auprès de l'autorité locale compétente en matière de
l'orientation, la fréquence des tests ou d'autres exigences d'installation.
Ces vannes répondent aux exigences de l'ASSE Std. 1015 et
Norme AWWA. C510 et sont agréés par la Fondation pour
Contrôle des interconnexions et recherche hydraulique au
Université de Californie du Sud.

Spécification
  • Features
    • Ease of maintenance with only one cover
    • Top entry
    • Replaceable seats and seat discs
    • Modular construction
    • Compact design
    • 1" – 2" Cast bronze body construction
    • Low pressure drop
    • No special tools required
    • Gear operated, slow close shutoffs
    • Pre-wired tamper switch (2) per shutoff
    • Reversible Wiring Harness with Gear-Operated Ball Valves
    • GOBV Can be wired Normally Open or Normally Closed

Spécifications techniques
  • Réference unique.2000B1-FP-2000B2-FP
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsCheck Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING