Publier vos produits
Pressure Reducing Pilot - 263RS

Pressure Reducing Pilot - 263RS

Traduit par Google,

La série 263RS est un pilote à détection à distance, à action directe et à membrane qui est utilisé sur diverses configurations de vannes de contrôle automatique. Il est normalement maintenu ouvert par la force du réglage du ressort réglable au-dessus du diaphragme. Le pilote module vers une position fermée lorsque la pression détectée à distance dépasse le point de consigne du ressort, et module vers une position ouverte lorsque la pression détectée à distance tombe en dessous du point de consigne du ressort. Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la consigne de régulation. Tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre abaisse le point de consigne de contrôle. La série 263RS est équipée d'orifices d'entrée et de sortie 1/2" NPT et d'un orifice de détection latéral 1/4" NPT. L'orifice de détection latéral 1/4" NPT est utilisé pour surveiller la pression en amont ou en aval selon les besoins de la fonction spécifique de la vanne.

Spécification
  • Features

    • 1/2 in. NPT inlet and outlet ports and one side 1/4 in. side sensing port
    • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
    • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
    • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
Spécifications techniques
  • Réference unique.263RS
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING