Publier vos produits
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 6 Inch Sizes - 5000SS-FS
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 6 Inch Sizes - 5000SS-FS

    Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 6 Inch Sizes - 5000SS-FS

    Traduit par Google,

    Ensemble détecteur à pression réduite série 5000SS-FS Le dispositif anti-retour bloque le flux inverse des substances du système de protection incendie pompées ou siphonnées dans l'alimentation en eau potable. La série 5000SS-FS intègre un compteur pour détecter les fuites dans le sol et les robinets illégaux non autorisés, réduisant considérablement les dépenses annuelles en eau, et se compose d'un corps en acier inoxydable, de pièces internes en acier inoxydable, de clapets anti-retour en thermoplastique et d'une soupape de décharge montée en bas. La série 5000SS-FS pèse la moitié du poids des modèles concurrents. Sa courte longueur de pose rend l'installation et l'entretien simples et faciles. Cette série est idéale pour une installation sur des systèmes de protection incendie. Vérifiez auprès des autorités locales des eaux pour connaître les exigences d’installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).

    Cette série comprend un capteur d'inondation intégré avec la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les rejets d'eau excessifs de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion supplémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte en envoyant une notification de détection d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour le BMS et la communication cellulaire.

    Spécification
    • Features

      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Cam-check assembly provides low head loss
      • Short lay length is ideal for retrofit installations
      • Meter detects underground leaks and unauthorized water usage
      • Stainless steel relief valve features balanced rolling diaphragm to reduce maintenance costs and eliminate sliding seats
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5000ss-fs
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Prevention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes