Publier vos produits
Dual Chamber - Reduced Port - 600GD-16, 600AD-16

Dual Chamber - Reduced Port - 600GD-16, 600AD-16

Traduit par Google,

Les séries 600GD (Globe) et 600AD (Angle) sont des vannes de base à double chambre en fonte ductile, à orifice réduit, qui incorporent un ensemble disque et membrane monobloc. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane supérieure et libérée de la chambre à membrane inférieure, la vanne se déplace vers une position fermée. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane inférieure et libérée de la chambre à membrane supérieure, la vanne se déplace vers une position complètement ouverte. Lorsque la pression est équilibrée entre les chambres à membrane supérieure et inférieure, la vanne maintient une position intermédiaire jusqu'à ce qu'elle soit commandée pour moduler l'ouverture ou la fermeture par le système de commande pilote. La conception à orifice réduit offre des performances à faible débit et une résistance à la cavitation améliorées.

Spécification
  • Features

    • Reduced port, dual chamber basic valve with a two-piece telescoping disc and diaphragm assembly
    • Opens and closes in response to pressure on the upper and lower diaphragm chambers
    • A mechanical check feature acts independent of diaphragm position or pilot control system, and provides immediate check action when flow ceases
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
Spécifications techniques
  • Réference unique.600GD-16-600AD-16
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING