Publier vos produits
Single Chamber - Reduced Port with Mechanical Check Feature - 605GD-16, 605AD-16

Single Chamber - Reduced Port with Mechanical Check Feature - 605GD-16, 605AD-16

Traduit par Google,

Les séries 605GD-16 (Globe) et 605AD-16 (Angle) sont des vannes de base à une chambre en fonte ductile, à orifice réduit, qui intègrent un disque télescopique en deux parties et un ensemble membrane. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne lui permettant de s'ouvrir, de se fermer ou de moduler selon les commandes du système de commande pilote. La partie inférieure de cet ensemble en deux parties est une fonction de contrôle mécanique, qui agit indépendamment de la position du diaphragme ou du système de commande pilote, et fournit une action de contrôle immédiate lorsque le débit cesse. La conception à orifice réduit offre des performances à faible débit et une résistance à la cavitation améliorées.

Spécification
  • Features

    • Two-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • Mechanical check feature provides immediate check action when flow ceases
    • Valve opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistance
Spécifications techniques
  • Réference unique.605GD-16-605AD-16
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING