Les crépines à motif en étoile rainuré en acier inoxydable de la série 8000G sont dotées d'un corps en acier inoxydable à motif en Y avec raccords rainurés (série 8000G), d'un écran en acier inoxydable, d'un capuchon de retenue en fonte ductile ou en fonte ductile revêtue d'époxy (série FDA) avec joint EPDM, accouplement rainuré , et sortie de purge. La série 8000G est légère, résistante à la corrosion et possède une fonction d'auto-nettoyage. Il convient à une utilisation dans les applications d'eau potable et alimentaires conformément aux exigences NSF-61 et FDA. Pression maximale (sans choc) : 200 psi (13,8 bar) à 150 °F (66 °C) WOG.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |