Publier vos produits
Dual Chamber - Full Port - 900GD-16, 900AD-16

Dual Chamber - Full Port - 900GD-16, 900AD-16

Traduit par Google,

Les séries 900GD-16 (Globe) et 900AD-16 (Angle) sont des vannes de base en fonte ductile, à passage intégral, à double chambre qui intègrent un disque télescopique en deux parties et un ensemble membrane. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane supérieure et libérée de la chambre à membrane inférieure, la vanne se déplace vers une position fermée. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane inférieure et libérée de la chambre à membrane supérieure, la vanne se déplace vers une position complètement ouverte. La partie inférieure de cet ensemble en deux parties est une fonction de contrôle mécanique, qui agit indépendamment de la position du diaphragme ou du système de commande pilote, et fournit une action de contrôle immédiate lorsque le débit cesse.

Spécification
  • Features

    • A mechanical check feature acts independent of diaphragm position or pilot control system and provides immediate check action when flow ceases
    • Sizes 2 in. to 16 in. (50mm to 400mm)
    • Full port, dual chamber basic valve with a two-piece telescoping disc and diaphragm
    • Opens and closes in response to pressure on the upper and lower diaphragm chambers
Spécifications techniques
  • Réference unique.900GD-16-900AD-16
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING