Publier vos produits
Stainless Steel Dual Chamber - Full Port - 900GS, 900AS

Stainless Steel Dual Chamber - Full Port - 900GS, 900AS

Traduit par Google,

Les séries 900GS (Globe) et 900AS (Angle) sont des vannes de base à double chambre en acier inoxydable, à passage intégral, qui intègrent un ensemble disque et membrane monobloc. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane supérieure et libérée de la chambre à membrane inférieure, la vanne se déplace vers une position fermée. Lorsque la pression est appliquée à la chambre à membrane inférieure et libérée de la chambre à membrane supérieure, la vanne se déplace vers une position complètement ouverte. Lorsque la pression est équilibrée entre les chambres à membrane supérieure et inférieure, la vanne maintient une position intermédiaire jusqu'à ce qu'elle soit commandée pour moduler l'ouverture ou la fermeture par le système de commande pilote. La construction en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion, une alternative légère aux vannes en fer lourd conventionnelles, une durée de vie prolongée du diaphragme et une fréquence et des coûts de main-d'œuvre réduits associés aux réparations d'entretien traditionnelles.

Spécification
  • Features

    • One-piece disc and diaphragm assembly is the only moving part within the valve
    • When pressure is balanced, the valve will hold an intermediate position until commanded to modulate open
    • Valve opens and closes as commanded by the pilot control system
    • Lightweight Stainless Steel construction reduces corrosion, diaphragm wear, and labor frequency and costs
Spécifications techniques
  • Réference unique.900GS-900AS
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING