Les séries 905GS-16 (Globe) et 905AS-16 (Angle) sont des vannes de base en acier inoxydable, à passage intégral, à chambre unique qui intègrent un ensemble disque et membrane en deux parties. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne lui permettant de s'ouvrir, de se fermer ou de moduler selon les commandes du système de commande pilote. La partie inférieure de cet ensemble en deux parties est une fonction de contrôle mécanique, qui agit indépendamment de la position du diaphragme ou du système de commande pilote, et fournit une action de contrôle immédiate lorsque le débit cesse. La construction en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion, une alternative légère aux vannes en fer lourd conventionnelles, une durée de vie prolongée du diaphragme et une fréquence et des coûts de main-d'œuvre réduits associés aux réparations d'entretien traditionnelles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |