Publier vos produits
Single Chamber - Full Port - 905GD, 905AD

Single Chamber - Full Port - 905GD, 905AD

Traduit par Google,

Les séries 905GD (Globe) et 905AD (Angle) sont des vannes de base en fonte ductile, à passage intégral, à chambre unique qui incorporent un ensemble disque et membrane monobloc. Cet ensemble est la seule pièce mobile à l'intérieur de la vanne, lui permettant de s'ouvrir, de se fermer ou de moduler selon les commandes du système de commande pilote.

Spécification
  • Features

    • Lead free ductile iron body and cover with stainless steel trim
    • One-piece disc and diaphragm assembly opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Lined and coated with fusion bonded epoxy
    • Sizes 1 1/4 in. to 16 in. (32mm to 400mm)
Spécifications techniques
  • Réference unique.905GD-905AD
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING