Les séries LFAFBV-FP sont des robinets à tournant sphérique à corps en bronze à passage intégral homologués UL/FM pour un service de 400 psi (27,6 bar) dans les systèmes de protection contre les incendies. Disponible en extrémités filetées (NPT) avec bille en laiton chromé, tige en laiton et sièges en PTFE pour un faible couple et une fermeture positive. La vanne est conçue pour être utilisée avec un tuyau Schedule 40 et est approuvée pour une utilisation intérieure et extérieure. Dispose d'un faisceau de câblage réversible pour les applications à proximité d'obstacles et peut être câblé en mode normalement ouvert ou normalement fermé.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |