Les ensembles de clapets anti-retour doubles séries M200, M200N sont spécialement conçus pour les systèmes d'incendie à haut débit afin d'empêcher le reflux de polluants indésirables mais non toxiques de pénétrer dans l'alimentation en eau potable. Son boîtier compact se compose de deux clapets anti-retour tri-link fonctionnant indépendamment, de deux vannes d'arrêt et de quatre robinets de test. Il est doté d'un boîtier et d'un manchon en acier inoxydable et est 70 % plus léger que les modèles traditionnels. Les séries M200, M200N présentent la perte de pression la plus faible certifiée et sont conçues pour les applications sans danger pour la santé. Il peut être installé sous pression continue pour protéger à la fois contre la contre-pression et le contre-siphonnement. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |