Publier vos produits
Bronze Wye Strainers - A777SI

Bronze Wye Strainers - A777SI

Traduit par Google,

Les filtres en étoile en bronze de la série A777SI sont dotés d'un siège usiné dans le corps et d'un siège conique dans le capuchon pour un alignement précis du tamis. Toutes les tailles sont fournies avec un capuchon de retenue taraudé et un bouchon de fermeture. Le tamis de la série A777SI a une ouverture évasée spéciale à l'extrémité amont pour fournir un débit sans restriction à travers la crépine. Les écrans de toutes les tailles sont en acier inoxydable perforé de 20 mailles. Garder les pipelines propres évite de graves problèmes. Pression de service maximale : 400 psi (27,6 bar) WOG à 210 °F (99 °C) ; 125 psi (8,6 bars) WSP à 353 °F (178 °C).

Spécifications techniques
  • Réference unique.A777SI
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsStrainers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCLiquid strainers
  • Code UNSPSC40142501
  • Code Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water strainers
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 55 29
  • Titre OmniClassLiquid Strainers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING