Publier vos produits
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - C500, C500N, C500Z

Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - C500, C500N, C500Z

Traduit par Google,
Les ensembles de détecteurs à pression réduite des séries C500, C500N, C500Z empêchent le pompage ou le siphonnage du flux inverse des substances du système de protection contre les incendies dans l'alimentation en eau potable. Le C500 intègre un compteur pour détecter les fuites au sol et les robinets illégaux non autorisés, ce qui réduit considérablement les dépenses annuelles en eau. Il se compose d'un corps compact en acier inoxydable avec des pièces internes en acier inoxydable, de deux clapets anti-retour, d'une soupape de décharge différentielle de pression, de vannes d'arrêt, d'un ressort de torsion et d'une soupape de décharge, et de robinets d'essai en bronze nickelé. Les séries C500, C500N, C500Z sont 70 % plus légères que les conceptions traditionnelles et sont idéales pour les interconnexions dangereuses pour la santé, comme sur les systèmes de gicleurs d'incendie. Vérifiez auprès des autorités locales de l'eau pour les exigences d'installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
Spécifications techniques
  • Réference unique.c500
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes