Publier vos produits
Pressure Reducing Pilot - CP15SS
Pressure Reducing Pilot - CP15SS

    Pressure Reducing Pilot - CP15SS

    Traduit par Google,

    La série CP15SS est un pilote à action directe et à membrane qui réduit automatiquement une pression amont (entrée) plus élevée à une pression aval (sortie) constante. Il est normalement maintenu ouvert par la force du réglage du ressort réglable au-dessus du diaphragme. Le pilote module vers une position fermée lorsque la pression de sortie dépasse le point de consigne du ressort, abaissant la pression de refoulement. Il module vers une position ouverte lorsque la pression de sortie tombe en dessous de la consigne du ressort, augmentant la pression de refoulement. Lorsqu'une série CP15SS est installée dans le circuit de tuyauterie d'une vanne de contrôle automatique, son action d'étranglement entraîne l'ouverture ou la fermeture de la vanne principale en conséquence. Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre augmente le point de consigne de contrôle, augmentant la pression de sortie de la vanne principale. Tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre abaisse le point de consigne de contrôle, diminuant la pression de sortie de la vanne principale. La série CP15SS est équipée d'une entrée 3/8" NPT et de trois orifices de sortie pour faciliter l'installation. Les orifices de sortie inutilisés peuvent être bouchés ou utilisés comme raccords de manomètre.

    Spécification
    • Features

      • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
      • 3/8 in. NPT inlet and three outlet ports
      • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
      • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CP15SS
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
    • Description de l'Uniclass 2015Control valves
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING