Publier vos produits
Lightweight Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 40/40G
Lightweight Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 40/40G
Lightweight Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 40/40G
Lightweight Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 40/40G

    Lightweight Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 40/40G

    Traduit par Google,

    Les assemblages de zone de pression réduite Ames Deringer™ 40 et 40G sont conçus pour empêcher les contaminants dangereux et les polluants non dangereux pour la santé de pénétrer dans le système d'approvisionnement en eau potable en raison de conditions de contre-pression et/ou de contre-siphonage. Deringer 40 comprend des vannes d'arrêt papillon Eccentric-seal™ intégrées pour une longueur de pose courte, et des contrôles True-Seal™ et Dual-action™ pour des performances élevées à des débits faibles et élevés. Deringer 40G dispose également de clapets à double action, mais avec des vannes d'arrêt OS&Y.

    L'un ou l'autre peut être installé sous pression continue pour protéger à la fois contre la contre-pression et le contre-siphonnement. Pression de service maximale : 175 psi (12 bars).


    Spécification
    • Features

      • Integral shutoffs for shorter lay length and lightweight construction (Deringer 40 only)
      • Tamper-resistant test cocks
      • Dual-action check module for low- and high-flow performance
      • Prewired supervisory switches (Deringer 40 only)
      • Bow-seal™ full access cover for lower weight and easy access to valve internals
    Spécifications techniques
    • Réference unique.deringer-40-40g-backflow-preventer
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Prevention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Check valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 19
    • Titre OmniClassCheck Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings