Publier vos produits
Flanged Check Valves - FFF

Flanged Check Valves - FFF

Traduit par Google,

Les clapets anti-retour de la série FFF (à brides) sont conçus pour permettre un écoulement libre dans un sens et pour empêcher un écoulement de retour dans le sens opposé. La conception unique du clapet anti-retour Ames "SpringSwing" lui permet de fonctionner avec un degré d'efficacité extrêmement élevé. Cette efficacité est mise en évidence dans l'action d'étanchéité extrêmement rapide du clapet contre le siège de soupape et dans la résistance remarquablement faible à l'écoulement à travers la soupape à plein débit.

Spécification
  • Features

    • Permits free flow in one direction and prevents return flow in the opposite direction
    • Individually tested before shipping
    • Extremely efficient rapid tight-sealing spring action and low flow resistance
    • Operates in any position and easy to inspect and maintain
Spécifications techniques
  • Réference unique.FFF
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsCheck Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING