Publier vos produits
Lead Free* Double Check Detector Assembly Backflow Preventers with Tri-Link Check Valves - LFC300

Lead Free* Double Check Detector Assembly Backflow Preventers with Tri-Link Check Valves - LFC300

Traduit par Google,

Les détecteurs de double clapet Colt des séries LFC300 et LFC300N empêchent le reflux de polluants indésirables, mais non toxiques, dans le réseau d'alimentation en eau potable. Leur boîtier compact comprend deux clapets anti-retour tri-link indépendants, deux vannes d'arrêt et quatre robinets d'essai. Cet ensemble, doté d'un boîtier et d'un manchon en acier inoxydable, est 70 % plus léger que les modèles traditionnels.

Cette série est conçue pour les applications sans danger pour la santé et peut être installée en service continu pour protéger contre la contre-pression et le siphonnage. Elle est principalement utilisée sur les conduites de sprinklers lorsqu'il est nécessaire de surveiller une utilisation non autorisée de l'eau. La pression de service maximale est de 175 psi (12,06 bar).

Le modèle TS-OSY est équipé d'un interrupteur de surveillance robuste et durable (certifié UL, signalisation de sécurité, numéro de commande 3L38) installé en usine pour la détection d'effraction. L'alerte retentit en cas de tentative de retrait de l'interrupteur de la vanne ou de fermeture de la vanne. Le raccordement de l'interrupteur de surveillance à un panneau de commande d'alarme incendie est requis.

Spécification
  • Features

    • 304 (Schedule 40) stainless steel housing and sleeve
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure for nontoxic applications
    • Detects loss due to underground water leaks or unauthorized water usage
    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.lfc300
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings