Publier vos produits
Pressure Reducing Pilot - LFCP15

Pressure Reducing Pilot - LFCP15

Traduit par Google,

La série LFCP-15 est un pilote à action directe et à membrane qui réduit automatiquement une pression amont (entrée) plus élevée à une pression aval (sortie) constante. Il est normalement maintenu ouvert par la force du réglage du ressort réglable au-dessus du diaphragme. Le pilote module vers une position fermée lorsque la pression de sortie dépasse le point de consigne du ressort, abaissant la pression de refoulement. Il module vers une position ouverte lorsque la pression de sortie tombe en dessous de la consigne du ressort, augmentant la pression de refoulement. Lorsqu'une série LFCP-15 est installée dans le circuit de tuyauterie d'une vanne de contrôle automatique, son action d'étranglement entraîne l'ouverture ou la fermeture de la vanne principale en conséquence. Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre augmente le point de consigne de contrôle, augmentant la pression de sortie de la vanne principale. Tourner la vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre abaisse le point de consigne de contrôle, diminuant la pression de sortie de la vanne principale. La série LFCP-15 est équipée d'une entrée NPT 3/8" et de deux orifices de sortie pour faciliter l'installation. L'orifice de sortie inutilisé peut être bouché ou utilisé comme raccord de manomètre.

Spécification
  • Features

    • 3/8 in. NPT inlet and two outlet ports
    • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
    • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
    • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
Spécifications techniques
  • Réference unique.LFCP15
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING