Publier vos produits
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na

    Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na

    Traduit par Google,

    Les ensembles de clapets anti-retour doubles de la série M200Na sont spécialement conçus pour les systèmes d'incendie à haut débit afin d'empêcher le reflux de polluants indésirables mais non toxiques de pénétrer dans l'alimentation en eau potable. Son boîtier compact se compose de deux clapets anti-retour bi-link fonctionnant indépendamment, de deux vannes d'arrêt et de quatre robinets de test. Il est doté d'un boîtier et d'un manchon en acier inoxydable et est 70 % plus léger que les modèles traditionnels. La série M200Na présente la perte de pression la plus faible certifiée et est conçue pour les applications sans danger pour la santé. Il peut être installé sous pression continue pour protéger à la fois contre la contre-pression et le contre-siphonnement. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).

    Spécification
    • Features

      • Patented bi-link check provides low pressure loss
      • Groove fittings for ease of installation and integral pipeline adjustment
      • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
      • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M200NA
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Prevention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Check valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 19
    • Titre OmniClassCheck Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings