Publier vos produits
Flo-Clean Strainer - SS60

Flo-Clean Strainer - SS60

Traduit par Google,

Les filtres Flo-Clean de la série 2260 sont utilisés pour filtrer le fluide traversant le circuit pilote et protéger les commandes de vitesse du circuit pilote et les pilotes. Il est installé dans l'orifice du corps d'entrée de la vanne principale, exposant l'élément de crépine au débit de la conduite principale. Les courants et le flux à travers l'écran créent un effet d'auto-récurage, nettoyant l'élément filtrant.

Spécification
  • Features

    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
Spécifications techniques
  • Réference unique.SS60
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING