Publier vos produits
Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - M400

Stainless Steel Reduced Pressure Zone Assemblies - M400

Traduit par Google,

Les assemblages de zone de pression réduite des séries M400, M400N, M400Z empêchent le flux inverse d'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable en raison du siphonnage et/ou de la contre-pression. Il se compose d'un corps en acier inoxydable, d'un manchon et de clapets anti-retour à ressort de torsion. Les séries M400, M400N, M400Z présentent la perte de pression la plus faible certifiée, une conception compacte qui est 70 % plus légère que les conceptions traditionnelles et est idéale pour les applications de tuyauterie présentant des risques pour la santé pour la protection contre le siphonage ou la contre-pression. Vérifiez auprès des autorités locales de l'eau pour les exigences d'installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).

Fonctionnalités

  • Protège contre le contre-siphonage, la contre-pression et l'encrassement de l'un ou l'autre des clapets anti-retour
  • Corps de vanne et manchon de fermeture entièrement fabriqués en acier inoxydable 304
  • Le contrôle de liaison breveté fournit une faible perte de pression
  • La conception extrêmement compacte est nettement plus légère que les conceptions traditionnelles
Spécification
  • Outlet Connection Type

    • Flanged Joint
    • Grooved Joint

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Shutoff Valve Type

    • Gear Operated Butterfly Valve
    • Non Rising Stem Gate Valve
    • Outside Stem And Yoke Gate Valve

    Inlet Connection Type

    • Flanged Joint
    • Grooved Joint
    • Swivel Joint

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
Spécifications techniques
  • Réference unique.stainless-steel-reduced-pressure-zone-assemblies-m400
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Description de l'Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Reduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 11
  • Titre OmniClassBackflow Preventors
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING