Publier vos produits
In Between Chair (SK1)
&Tradition

In Between Chair (SK1)

2.5 sur 5 étoiles2.5(16 Avis)
Traduit par Google,
L'interaction entre l'espace positif et l'espace négatif est au cœur d'Entre, le design de chaise de Sami Kallio pour &tradition. Ses panneaux arrière et latéraux offrent une forme et un support concrets, mais les formes sont créées également par les espaces entre elles. L'expertise de Kallio dans l'artisanat traditionnel du travail du bois est évidente dans la chaise. In Between est produit à l'aide de deux techniques classiques; le moulage par compression (le rendant léger et mince, mais solide) et le tournage sur bois (une technique qui utilise un tour pour obtenir plus de détails). Sami Kallio, avec ses bases solides dans les techniques traditionnelles de travail du bois de la Scandinavie et son sens du détail ingénieux, s'est avéré être le candidat idéal pour concevoir la première chaise en bois dans l'écurie de &tradition. Le siège rembourré est le complément parfait à la chaise en bois : il embrasse les modes de vie modernes et les longs dîners confortables autour de la table à manger, sans compromettre l'expression légère et élégante de la chaise. Type de produit : - Chaises de salle à manger et de bureau Matériaux : - Bois massif et placage pressé. La chaise est également livrée avec un siège entièrement rembourré. Coloris : - Chêne blanchi huilé. Chêne huilé fumé. Frêne teinté noir (RAL 9005). Fabrication : - Les pieds et l'accoudoir sont tournés en chêne massif ou en frêne et l'assise et les panneaux latéraux sont en placage de chêne ou de frêne pressé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.in_between_chair_sk1
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSeating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)540
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier

Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
2.8 sur 5 étoiles 2.8 (5)