Publier vos produits
Genesis® Circulating Hot water Heater

Genesis® Circulating Hot water Heater

Traduit par Google,
Les chauffe-eau AO Smith Genesis® offrent tout ce que vous pourriez demander dans un chauffe-eau sans condensation. Ils offrent une efficacité thermique proche de la condensation de 85 %, une flexibilité de ventilation exceptionnelle, une conception empilable peu encombrante et un système de combustion assisté par ventilateur à combustion propre avec de faibles émissions de NOx qui répondent aux normes californiennes les plus strictes. Les entrées Genesis vont de 400 000 à plus de 2 millions de BTU dans une configuration de brûleur à deux étages. La combustion scellée, les brûleurs en acier inoxydable et une pompe entièrement en bronze sont quelques-unes des caractéristiques intéressantes que vous trouverez avec ce chauffe-eau. Évents dans l'évent commun "B" pour les installations de catégorie 1 et évent en acier inoxydable AL-29-4C pour les installations de catégorie IV. Disponible avec un échangeur de chaleur Cupro-Nickel en option et une intégration BMS Il s'agit d'un chauffe-eau qui répondra à tous vos besoins en matière de chauffage de l'eau.
Spécification
  • The WATER HEATER shall be a A. O. Smith Genesis Model GWH_________ having an input rating of _________ Btu/hr, a recovery capacity of _________ gallons per hour at a 100° F rise and shall be operated on (Natural Gas) (L.P. Gas). The water containing section shall be of a “Fin Tube” design, with straight copper tubes having extruded integral fins spaced seven (7) fins per inch. The tubes shall terminate into a one piece, glass lined, cast iron header. There shall be no bolts, gaskets or “O” rings in the head configuration. There shall be access to the front header of the heat exchanger for the purposes of inspection, cleaning or repair. The heat exchanger shall be mounted in a stress free jacket assembly in order to provide a “free floating design” able to withstand the effects of thermal shock. The WATER HEATER shall bear the ASME “HLW” stamp for 160 PSI working pressure and shall be National Board listed. The complete heat exchanger assembly shall carry a five (5) year limited warranty. The WATER HEATER shall be equipped with a factory supplied circulating pump of sufficient capacity to ensure scale free heater performance. The pump shall be all bronze and provided for operation on 120 volt, 60 cycle, 1 phase power supply (unless otherwise specified). The combustion chamber shall be sealed and completely enclosed with ceramic fiberboard insulation. A burner/flame observation port shall be provided at both ends of the water heater. The burners shall be a premix design and be constructed of high temperature stainless steel and fire on a horizontal plane. The WATER HEATER shall be constructed with a heavy gauge galvanized steel jacket assembly, primed and pre-painted on both sides with a minimum dry film thickness of 0.70 mils. The WATER HEATER shall be certified and listed by C.S.A. International under the latest edition of the harmonized ANSI Z21.13 test standard for the US and Canada. The WATER HEATER shall comply with the energy efficiency requirements of the latest edition of the ASHRAE 90.1 Standard. The WATER HEATER shall operate at a minimum of 85% thermal efficiency. The WATER HEATER shall provide pump delay with freeze protection feature. Terminal strip with connections for BMS control of the burner stages shall be provided. Supply voltage shall be 120 volt / 60 hertz / single phase. The standard control system shall include redundant Proven Pilot Hot Surface Ignition with full flame monitoring capability. Multiple main gas valves with redundant valve seats and built in low gas pressure regulators shall be supplied as standard. Additional standard controls shall include a flow switch, low air/blocked flue pressure switch for each fan, low voltage transformer for the control circuit, 7 amp circuit breaker and an ASME temperature and pressure relief valve. The manufacturer shall verify proper operation of the burners, all controls and the heat exchanger by connection to water and venting for a factory fire test prior to shipping. A quality test report shall be shipped with each unit. The WATER HEATER shall be approved for indoor or outdoor installation. Multiple venting options shall be available. Vertical venting systems shall be classified Category I, negative draft, non-condensing, to use type “B” double wall venting materials. Horizontal or direct vent installations require the use of AL29-4C vent materials.
Spécifications techniques
  • Réference unique.aosmith_GWH
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsGenesis
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters