Publier vos produits
AprilAire 8120X Ventilation Controller
AprilAire

AprilAire 8120X Ventilation Controller

Traduit par Google,

Le système AprilAire 8120X est conçu pour répondre aux exigences modernes en matière de ventilation et est conforme aux dernières normes du bâtiment et de l'énergie. Son installation et sa mise en service rapides permettent de réaliser des économies de temps et d'argent. Il offre un confort et une efficacité énergétique supérieurs aux autres solutions de ventilation économiques, et ses configurations flexibles s'adaptent à pratiquement toutes les applications.

Caractéristiques:

• Écran LCD facile à lire
• Configuration simple avec interface à trois boutons
• Peut être configuré en mode Code ou Confort (réglage d'usine par défaut)
• Commande 24 volts
• Mesure la température extérieure pour arrêter la ventilation à
verrouillage réglable des températures extérieures hautes et basses
• Mesure l'humidité intérieure pour arrêter la ventilation à un niveau réglable
verrouillages pour taux d'humidité élevés et faibles*
• La programmation de contrôle brevetée maintient la norme ASHRAE
62,2 même par températures élevées et basses
limiter les verrouillages
• Flexibilité d'installation : possibilité de compenser l'humidité et
contrôle de la température
• Accès facile aux informations de l'évaluateur (quantité de CFM apportée)
dans la maison, etc.)
• Support de panneau de conduit inclus pour une installation intérieure précise
détection d'humidité

Spécification
      • Overall Controller Dimensions: 4.11” W x 3.60” H x 1.59” D
      • Duct Opening Dimensions (for humidity sensor): 0.63” dia. in sheet metal; 5.75” x 5.25” for duct board (bracket included)
      • Input Power for Control: 24VAC, 2VA (from HVAC system transformer)
      • Damper Output (Vent and GH): 10VA @ 30VAC max
      • Input Voltage: 18–30VAC
      • Controller Power Consumption: 2.0VA
      • HVAC Equipment Terminals: R, C, W, Y, O, GS, GH
      • Equipment Compatibility: Furnace and AC or Heat Pump
      • Outdoor Temperature Sensor Inputs: Thermistor (provided)
      • Compliance: ASHRAE 62.2
      • Installation Temperature Limits: 20°F–140°F
Spécifications techniques
  • Réference unique.aprilaire-8120x-ventilation-controller
  • Famille de produitsTemperature Controls
  • Groupe de produitsThermostat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
  • Description de l'Uniclass 2015Control panels
  • Code CSI MasterFormat 201440 74 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
  • Numéro OmniClass23-27 11 11 15 11
  • Titre OmniClassDigital Temperature Controllers