Publier vos produits
AprilAire E100 Dehumidifier
AprilAire E100 Dehumidifier
AprilAire E100 Dehumidifier
    AprilAire

    AprilAire E100 Dehumidifier

    Traduit par Google,

    Le déshumidificateur AprilAire E100 , de notre gamme e-series, est l'un des modèles les plus écoénergétiques que nous ayons jamais conçus. Certifié ENERGY STAR® comme produit le plus performant , il est idéal pour contrôler l'humidité dans les sous-sols, les vides sanitaires étanches ou dans toute la maison.

    L'appareil E100 élimine jusqu'à 100 pintes (12,5 gallons) d'humidité par jour , maintenant ainsi l'humidité intérieure dans la plage recommandée de 40 à 60 % HR . Il contribue à protéger votre maison et votre famille en réduisant les virus, les bactéries, les moisissures et autres polluants présents dans l'air.

    Conçu pour plus de praticité, le panneau de commande numérique intégré peut être configuré sur le dessus ou côté entrée pour un accès facile. L'interface offre un affichage clair et une navigation simple pour une installation et une utilisation rapides. L'entretien est minimal : aucun bac à vider, et le filtre est amovible et lavable .

    Conçus pour durer, les déshumidificateurs professionnels AprilAire sont dotés de serpentins résistants à la corrosion , d'une conception anti-fuites et d'un emballage durable pour une livraison sûre et sans dommages.

    Spécification
    • Performance

      • Capacity (pints per day):
        • @ 80°F / 60% RH: 100 ppd
        • @ 73°F / 60% RH: 85 ppd
      • Energy Factor (L/kWh):
        • @ 80°F / 60% RH: 2.6
        • @ 73°F / 60% RH: 2.35

      Airflow (dry coil, varying E.S.P.)

      • 0.0” w.c.: 280 CFM
      • 0.2” w.c.: 245 CFM
      • 0.4” w.c.: 210 CFM

      Electrical

      • Voltage / Phase / Frequency: 120 VAC, 1 phase, 60 Hz
      • Current Draw: 6.7 Amps

      Sound Level

      • 55 dBA (ducted)

      Dimensions & Weight

      • Cabinet Dimensions: 14" W × 15" H × 26" L
      • Unit Weight: 64 lbs
      • Shipping Weight: 82 lbs

      Operating Range

      • Inlet Air (dehumidification): 50°F–104°F, 40°F dew point minimum
      • Ventilation: 40°F–140°F, 0%–99% RH (non-condensing)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aprilaire-e100-dehumidifier
    • Famille de produitsDehumdification
    • Groupe de produitsDehumidifier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Numéro OmniClass23-33 27 13
    • Titre OmniClassDehumidifiers