Publier vos produits
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V Series: V100 Whole House Ventilating Dehumidifiers

    Traduit par Google,

    La solution idéale pour ceux qui recherchent un système de déshumidification performant, de grande capacité et efficace.

    L'Ultra V100 est la solution idéale pour ceux qui recherchent un système de déshumidification performant, de grande capacité et efficace. Son conduit de ventilation de 20 cm (8 pouces) permet une meilleure circulation d'air extérieur, contribuant ainsi au respect des exigences de la norme ASHRAE 62.2.

    Applications idéales

    • Maison neuve
    • Maison entière
    • Ventilation
    • Commercial


    Spécification
      • Part Number: 4047100
      • Pint Capacity: 100 pints / 12.6 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 620 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115V – 1 phase – 60 Hz

      Blower

      • 385 CFM @ 0.0" WC
      • 350 CFM @ 0.2" WC
      • 305 CFM @ 0.4" WC
      • 260 CFM @ 0.6" WC

      Ventilation

      • 150 CFM @ 0.0" WC
      • 135 CFM @ 0.2" WC
      • 120 CFM @ 0.4" WC
      • 100 CFM @ 0.6" WC
      • Current Draw: 8.0 amps @ 104°F and 36% RH
      • Operating Temperature: 34°F min., 105°F max.
      • Control Type: Digital control and terminal block with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 2,300 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 100 pints / 12.6 gallons per day
      • Efficiency: 6.4 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 82 pints / 10.25 gallons per day
      • Efficiency: 5.55 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 14.35"W × 24"H × 39.25"D
      • Unit Weight: 101 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 44.2"D
      • Shipping Weight: 113 lbs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.santa-fe-ultra-v-series-v100-whole-house-ventilating-dehumidifiers
    • Famille de produitsDehumdification
    • Groupe de produitsWhole House Dehumidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Numéro OmniClass23-33 27 13
    • Titre OmniClassDehumidifiers