Publier vos produits
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V Series: V155 Whole House Ventilating Dehumidifiers

    Traduit par Google,

    La solution idéale pour ceux qui recherchent un système de déshumidification performant, de grande capacité et efficace.

    Applications idéales

    • Maison neuve
    • Maison entière
    • Ventilation
    • Commercial

    L'Ultra V155 est la solution idéale pour ceux qui recherchent un système de déshumidification performant, de grande capacité et écoénergétique. Doté de la technologie brevetée ECCO™ (Efficiency Capacity Coil Optimization) à serpentins multiples, il optimise l'efficacité et la capacité. Son conduit de ventilation de 20 cm (8 pouces) favorise l'apport d'air extérieur, contribuant ainsi au respect de la norme ASHRAE 62.2.

    Spécification
      • Part Number: 4047300
      • Pint Capacity: 155 pints / 19.3 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 810 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115V – 60 Hz

      Blower

      • 435 CFM @ 0.0" WC
      • 395 CFM @ 0.2" WC
      • 360 CFM @ 0.4" WC
      • 322 CFM @ 0.6" WC

      Ventilation

      • 170 CFM @ 0.0" WC
      • 154 CFM @ 0.2" WC
      • 140 CFM @ 0.4" WC
      • 125 CFM @ 0.6" WC
      • Current Draw: 10.0 amps @ 104°F and 36% RH
      • Operating Temperature: 34°F min., 105°F max.
      • Control Type: Digital control and terminal block with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 3,500 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 155 pints/day
      • Efficiency: 7.1 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 128 pints / 16 gallons per day
      • Efficiency: 6.5 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 14.35"W × 24"H × 39.25"D
      • Unit Weight: 112 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 44.2"D
      • Shipping Weight: 124 lbs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.santa-fe-ultra-v-series-v155-whole-house-ventilating-dehumidifiers
    • Famille de produitsDehumdification
    • Groupe de produitsWhole House Dehumidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Numéro OmniClass23-33 27 13
    • Titre OmniClassDehumidifiers