Publier vos produits
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra V205 Whole House Ventilating Dehumidifier

    Traduit par Google,

    La solution idéale pour ceux qui recherchent un système de déshumidification performant, de grande capacité et efficace.

    Applications idéales

    • Maison neuve
    • Maison entière
    • Ventilation
    • Commercial

    L'Ultra V205 est la solution idéale pour ceux qui recherchent un système de déshumidification performant, de grande capacité et efficace. Doté de la technologie brevetée ECCO™ (Efficiency Capacity Coil Optimization) à serpentins multiples, il optimise l'efficacité et la capacité. Son conduit de ventilation de 20 cm (8 pouces) favorise une meilleure circulation d'air extérieur, contribuant ainsi au respect des exigences de la norme ASHRAE 62.2.

    Spécification
      • Part Number: 4046180
      • Pint Capacity: 205 pints / 25.6 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 1,115 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 110–120V – 60 Hz
      • Current Draw: 12.5 amps @ 104°F and 36% RH

      CFM – Blower

      • 550 CFM @ 0.0" WC
      • 515 CFM @ 0.2" WC
      • 470 CFM @ 0.4" WC
      • 430 CFM @ 0.6" WC

      CFM – Ventilation

      • 215 CFM @ 0.0" WC
      • 200 CFM @ 0.2" WC
      • 183 CFM @ 0.4" WC
      • 167 CFM @ 0.6" WC
      • Operating Temperature: 40°F min., 105°F max.
      • Control Type: Terminal block control with 24V AC on-board power
      • Sizing: Up to 5,000 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 205 pints/day
      • Efficiency: 7.5 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 172 pints / ~21.5 gallons per day
      • Efficiency: 6.3 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Unit Dimensions (without collars): 26.75"W × 20.75"H × 38"D
      • Unit Weight: 148 lbs.
      • Shipping Dimensions: 26"W × 21.2"H × 45.1"D
      • Shipping Weight: 170 lbs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.santa-fe-ultra-v205-whole-house-ventilating-dehumidifier
    • Famille de produitsDehumdification
    • Groupe de produitsWhole House Dehumidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Numéro OmniClass23-33 27 13
    • Titre OmniClassDehumidifiers