Maintenir un taux d'humidité relative (HR) idéal à l'intérieur de la maison est essentiel pour un environnement de vie sain. Un taux d'humidité équilibré réduit la prolifération des bactéries, virus, champignons et acariens nuisibles, favorisant ainsi le bien-être général.
Le déshumidificateur AprilAire E050 est une solution compacte et performante conçue pour simplifier la gestion de l'humidité. Il suffit de régler le taux d'humidité relative souhaité : l'appareil gère automatiquement son fonctionnement, en s'activant selon les besoins et en s'arrêtant une fois le niveau atteint. Des prélèvements périodiques garantissent un confort optimal en redémarrant le système uniquement lorsque cela est nécessaire.
Conçu pour les espaces restreints ou difficiles d'accès, le déshumidificateur E050 élimine jusqu'à 23 litres d'humidité par jour , stabilisant ainsi le taux d'humidité et protégeant les structures contre les dommages causés par l'excès d'humidité, les insectes et les moisissures. Un panneau de commande numérique latéral avec affichage automatique facilite la surveillance et les réglages, tandis que l'utilisation du réfrigérant R32 réduit le potentiel de réchauffement climatique sans compromettre les performances, témoignant de l'engagement d'AprilAire en faveur du développement durable.
Fabriqué avec des serpentins en aluminium résistant à la corrosion , le E050 est conçu et assemblé aux États-Unis avec des composants américains et internationaux. Bénéficiant d'une garantie de 5 ans , il offre une fiabilité durable, ce qui en fait une solution de confiance pour la gestion à long terme de la qualité de l'air intérieur.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |