Publier vos produits
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Classic Standalone Dehumidifier

    Traduit par Google,

    Le modèle Classic est l'un des logements les plus économes en énergie du marché.

    Conçu pour les sous-sols et autres espaces aménagés, il présente une configuration verticale et un flux d'air descendant. Son ventilateur haute capacité brasse l'air d'une manière qu'aucun petit appareil conventionnel ne peut égaler.

    Applications idéales

    • Sous-sols
    • Vide sanitaire
    • Garages
    • Cinémas à domicile
    • Ateliers
    • Armureries
    • Salles d'exercice
    Spécification
      • Part Number: 4044710
      • Pint Capacity: 116 pints / 14.5 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 540 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.5 amps @ 65°F and 60% RH
      • Average Sound Level: 60 dBA
      • Operating Temperature: 56°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard controls

      Basement Sizing

      • Tightly sealed: Up to 2,900 sq. ft. (29,000 cu. ft.)
      • Moderately sealed: Up to 2,700 sq. ft. (27,000 cu. ft.)
      • Loosely sealed: Up to 2,500 sq. ft. (25,000 cu. ft.)

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 116 pints/day
      • Efficiency: 7.27 pints/kWh

      Performance at 65°F and 60% RH

      • Water Removal: 76 pints/day
      • Efficiency: 5.9 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Size: 19.50"W × 15.50"H × 1.75"D
      • Part Number: 4039391
      • Unit Dimensions: 20"W × 36"H × 17"D
      • Unit Weight: 110 lbs.
      • Shipping Dimensions: 24"W × 44"H × 21"D
      • Shipping Weight: 117 lbs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.santa-fe-classic-standalone-dehumidifier
    • Famille de produitsDehumdification
    • Groupe de produitsStandalone Dehumidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Numéro OmniClass23-33 27 13
    • Titre OmniClassDehumidifiers