Publier vos produits
AprilAire S86WMUPR Programmable Wi-Fi Thermostat
AprilAire S86WMUPR Programmable Wi-Fi Thermostat
AprilAire S86WMUPR Programmable Wi-Fi Thermostat
    AprilAire

    AprilAire S86WMUPR Programmable Wi-Fi Thermostat

    Traduit par Google,

    Le thermostat programmable Wi-Fi AprilAire S86WMUPR optimise la qualité de l'air intérieur. Grâce à la gestion automatique de votre humidificateur, déshumidificateur, purificateur d'air et de la température , il simplifie et optimise le contrôle de la qualité de l'air de votre maison. Associé à l' application AprilAire Healthy Air , il vous permet de surveiller et d'ajuster la qualité de l'air de votre maison où que vous soyez, directement depuis votre smartphone.

    Capteurs sans fil AprilAire (vendus séparément)

    Le S86WMUPR est entièrement compatible avec les capteurs sans fil d'AprilAire, ce qui vous permet d'affiner votre confort et la qualité de l'air intérieur :

    • Capteur d'intérieur sans fil Z10IDT : détecte l'humidité relative et la température à l'intérieur de votre maison. Il contribue à réduire les différences de température en calculant la moyenne des relevés de tous les capteurs installés et permet de programmer des variations de température dans des pièces ou des zones spécifiques.
    • Capteur extérieur sans fil Z10ODT : Surveille la température et l’humidité extérieures et envoie des données à votre thermostat pour un contrôle précis de votre humidificateur ou ventilateur d’air frais AprilAire.

    Compatibilité

    • Compatible avec le capteur d'intérieur sans fil AprilAire Z10IDT
    • Compatible avec le capteur extérieur sans fil AprilAire Z10ODT
    • S'intègre à l' écosystème de gestion de l'énergie Alarm.com , facilitant la connexion et le contrôle de plusieurs fonctionnalités domotiques dans une seule application.
    Spécification
    • Dimensions

      • 4.38" × 4.38" × 0.80"

      Environment

      • Operating Temperature: 32°F–120°F (0°C–48.9°C)
      • Operating Humidity: 5%–90% RH

      Electrical

      • Operating Voltage: 24VAC (18–30VAC)
      • Current:
        • Maximum: 2.5A (total)
        • 1.0A (single output)

      Thermal

      • Display Range:
        • Room Temperature: 32°F–99°F (0°C–40°C)
        • Outdoor Temperature: -40°F–130°F (-40°C–55°C)
      • Setpoint Range:
        • Heat: 40°F–90°F (4°C–32°C)
        • Cool: 50°F–99°F (10°C–37°C)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aprilaire-s86wmupr-programmable-wi-fi-thermostat
    • Famille de produitsTemperature Controls
    • Groupe de produitsThermostat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
    • Description de l'Uniclass 2015Control panels
    • Code CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Numéro OmniClass23-27 11 11 15 11
    • Titre OmniClassDigital Temperature Controllers