Publier vos produits
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
    AprilAire

    AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator

    Traduit par Google,

    Le ventilateur à récupération d'énergie AprilAire V22BEC offre une solution de ventilation de pointe pour les maisons neuves à l'isolation performante. Doté d'une interface utilisateur intuitive à boutons-poussoirs et d'un variateur de vitesse à deux positions, ce ventilateur permet d'obtenir facilement une qualité d'air intérieur optimale.

    Conçu pour assurer une ventilation saine et efficace, le V22BEC ERV contribue à réguler l'humidité, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui recherchent un système de ventilation complet alliant confort et performance. Il évacue l'air vicié tout en insufflant une quantité équivalente d'air frais extérieur, éliminant ainsi les composés organiques volatils et préservant la qualité de l'air grâce à un échange de chaleur et d'humidité optimal.

    Passez à l'étape suivante pour un air plus sain chez vous grâce au ventilateur récupérateur d'énergie AprilAire V22BEC. Trouvez un spécialiste de la qualité de l'air près de chez vous.

    Spécification
    • Performance

      • SRE: 72%
      • ASRE: 74%
      • Airflow: 118 CFM @ 0.30 in. w.c. external ductwork resistance (≈240 equivalent feet for each “fresh” and “stale” air stream)
      • Efficacy: 1.45 CFM/Watt @ 0.2 in. w.c. (maximum fan setting)

      Electrical

      • 120 VAC, 1.3A
      • Equipped with 4 ft. grounded power cord

      Filtration

      • 2 × Washable foam air filters

      Mounting Configurations

      • Ceiling, wall, or floor mount capable

      Weight

      • Unit Weight: 50 lbs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aprilaire-v22bec-energy-recovery-ventilator
    • Famille de produitsFresh Air Ventilation
    • Groupe de produitsAir Ventilators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015EF_65_40
    • Description de l'Uniclass 2015Ventilation
    • Code CSI MasterFormat 201433 81 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Blowers, Fans, and Ventilation
    • Numéro OmniClass23-33 49 25 15
    • Titre OmniClassSupply Air Ventilation Registers