Publier vos produits
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier

    Traduit par Google,

    Le Santa-Fe Ultra70 est le premier déshumidificateur compact, à haut rendement et à ventilation intégrale conçu pour s'adapter aux espaces restreints et à faible dégagement.

    Applications idéales

    • Sous-sols
    • Vide sanitaire
    • Garages
    • Cinémas à domicile
    • Ateliers
    • Armureries
    • Salles d'exercice
    • Maison neuve
    • Maison entière
    • Ventilation
    • Commercial


    Le purificateur d'air Santa-Fe Ultra70 élimine jusqu'à 70 pintes de gaz par jour, surpasse les normes du Département de l'Énergie et assure une filtration efficace (MERV-13). Il est idéal pour les petites maisons, les condominiums et les appartements.

    Le déshumidificateur Santa-Fe Ultra70 est doté d'un boîtier innovant qui se convertit facilement en flux d'air vertical ou horizontal, facilitant ainsi son installation dans les espaces restreints. Grâce à ses configurations de flux d'air flexibles, le Santa-Fe Ultra70 peut être installé dans des endroits où d'autres déshumidificateurs ne peuvent pas être installés en raison de problèmes de conduits ou de contraintes d'encombrement.

    L'arrivée d'air frais extérieur peut être acheminée vers l'unité via un raccord en T sur le conduit d'entrée. Ce système permet d'apporter de l'air frais afin de diluer les polluants et de maintenir un taux d'oxygène normal dans l'air. Le débit d'air frais est réglable grâce à différents clapets et commandes.

    Spécification
      • Part Number: 4044100
      • Pint Capacity: 70 pints / 8.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 492 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.1 amps @ 73°F and 60% RH

      Blower

      • 150 CFM @ 0.0" WG
      • 140 CFM @ 0.2" WG
      • 130 CFM @ 0.4" WG
      • Average Sound Level: 55.3 dBA

      Operating Temperature

      • 49°F min., 95°F max. (inlet air temperature)
      • 34°F min., 135°F max. (outside cabinet)
      • Control Type: Onboard controls with low voltage terminal block
      • Sizing: Up to 1,800 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.5 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 52.45 pints/day
      • Efficiency: 4.31 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Size: 11.38"W × 9.00"H × 0.75"D
      • Part Number: 4037724
      • Unit Dimensions: 12"W × 12"H × 28"D
      • Unit Weight: 55 lbs.
      • Shipping Dimensions: 15"W × 16"H × 31"D
      • Shipping Weight: 65 lbs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.santa-fe-ultra70-whole-house-ventilating-dehumidifier
    • Famille de produitsDehumdification
    • Groupe de produitsWhole House Dehumidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Description de l'Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Numéro OmniClass23-33 27 13
    • Titre OmniClassDehumidifiers