Publier vos produits
ARDEX TLT™ Building Panels
ARDEX

ARDEX TLT™ Building Panels

La membrane d'imperméabilisation par le dessus et d'isolation des fissures, la meilleure de sa catégorie, à utiliser sur tous les supports courants dans les applications commerciales et résidentielles avant l'installation de tout type de carreau ou de pierre. Un composé d'imperméabilisation et d'isolation des fissures à base de ciment, très facile à utiliser, à deux éléments fournissant un liant incroyable aux mortiers. L'ARDEX 8+9 peut aussi être utilisé comme receveur de douche. Idéal pour un usage dans les douches et les cuisines, et pour les installations de parements de pierres fabriqués pour l'extérieur.
Spécification
  • PRODUCTDIMENSIONSPROPERTIESSTANDARDSVALUES
    ARDEX TLT™ 1023' x 5' x 1/4″Compressive strength – perpendicular to surfaceASTM D162150.50 p.s.i.
    ARDEX TLT™ 1033' x 5' x 1/2″Compressive strength – perpendicular to cross sectionASTM D1621386.0 psi
    ARDEX TLT™ 1102' x 8' x 2″Tensile StrengthASTM D162375.30 psi
    ARDEX TLT™ 1144' x 5' x 1/2″Shear StrengthASTM D27353.30 psi
    ARDEX TLT™ 1154' x 8' x 1/2″Flexural StrengthASTM C203788 psi
    ARDEX TLT™ 1164' x 8' x 2″Nail Pull ResistanceASTM C473-10Wet 313,8 PSI/Dry 668 psi
    ARDEX TLT™ 1012' x 4' x 1/8″Robinson Floor TestASTM C627Extra heavy duty & high impact use
    ARDEX TLT™ 1053' x 5' x 5/8″System Crack ResistanceANSI A 118.12, S 5.4No Cracks
    ARDEX TLT™ 1062' x 8' x 3/4″Water PenetrationASTM E331-09Passed
    ARDEX TLT™ 1072' x 8' x 1″Flange-Fixture SealPassed
    ARDEX TLT™ 1082' x 8' x 1 1/4″Water Vapor Transmission – perm ratingASTM E 96-050.494, 0.354
    ARDEX TLT™ 1092' x 8' x 1 1/2″Freeze & Thawing ResistanceASTM C666 – 03 (Modified), 25No Visual Defects
    ARDEX TLT™ 1112' x 8' x 3 1/5″Thermal Resistance R-Value (1/2”)ASTM C5181.8 hr. ft. 2F/Btu
    ARDEX TLT™ 1122' x 8' x 3 9/10″Surface Burning CharacteristicsASTM E 84, 12
    ARDEX TLT™ 1133' x 8' x 1/2″Flame speed 0Flame speed 0Flame speed 0
    ARDEX TLT™ 11732″ x 48″ x 1/8″Smoke developed 70Smoke developed 70Smoke developed 70
    ARDEX TLT™ 11832″ x 48″ x 1/4″FlammabilityNFPA 286Passed
    ARDEX TLT™ 11932″ x 48″ x 1/2″Temperature Limits– 50 / + 75 °CTemperature Limits
    ARDEX TLT™ 12132″ x 48″ x 5/8″Linear Co-efficient of Thermal ExpansionASTM D6960.000029 (29 x10-6) CTE / °C
    ARDEX TLT™ 1222' x 4' x 2″Accelerated AgingAC 71-S.3.5.3, 25 cyclesNo Blistering or Delamination
Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-tlt-building-panels
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsTLT™ Shower Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers