Publier vos produits
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Waterproofing Accessories

    La membrane d'imperméabilisation par le dessus et d'isolation des fissures, la meilleure de sa catégorie, à utiliser sur tous les supports courants dans les applications commerciales et résidentielles avant l'installation de tout type de carreau ou de pierre. Un composé d'imperméabilisation et d'isolation des fissures à base de ciment, très facile à utiliser, à deux éléments fournissant un liant incroyable aux mortiers. L'ARDEX 8+9 peut aussi être utilisé comme receveur de douche. Idéal pour un usage dans les douches et les cuisines, et pour les installations de parements de pierres fabriqués pour l'extérieur.
    Spécification
    • Waterproofing Membrane
      ProductWidthLengthAreaThickness
      ARDEX TLT™ 7163ft. 3in (1 m)32 ft. (10 m)108 ft.² (10 m²)5 mil
      ARDEX TLT™ 7173ft. 3in (1 m)98 ft. 5in. (30 m)323 ft.² (30 m²)5 mil

      Seam Tape
      ProductWidthLengthThickness
      ARDEX TLT™ 7094.7 in (12 cm)33 ft. (10 m)5 mil
      ARDEX TLT™ 7104.7 in (12 cm)66 ft. (20 m)5 mil
      ARDEX TLT™ 7114.7 in (12 cm)98 ft. (30 m)5 mil

      Corners
      ProductTypeThicknessDegree
      ARDEX TLT™ 704Inside Corner5 mil90°
      ARDEX TLT™ 705Outside Corner5 mil90°
      ARDEX TLT™ 706Inside Corner5 mil135°
      ARDEX TLT™ 707Outside Corner5 mil135°

      Mixing Pipe/Valve Seals
      ProductDescriptionThickness
      ARDEX TLT™ 7124″ x 4″ Squares5 mil
      ARDEX TLT™ 713Pipe Collar5 mil
      ARDEX TLT™ 714Mixing Valve Collar5 mil
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-tlt-waterproofing-accessories
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsTLT™ Shower Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers