Publier vos produits
ARDEX TLT™ Niches
ARDEX

ARDEX TLT™ Niches

La membrane d'imperméabilisation par le dessus et d'isolation des fissures, la meilleure de sa catégorie, à utiliser sur tous les supports courants dans les applications commerciales et résidentielles avant l'installation de tout type de carreau ou de pierre. Un composé d'imperméabilisation et d'isolation des fissures à base de ciment, très facile à utiliser, à deux éléments fournissant un liant incroyable aux mortiers. L'ARDEX 8+9 peut aussi être utilisé comme receveur de douche. Idéal pour un usage dans les douches et les cuisines, et pour les installations de parements de pierres fabriqués pour l'extérieur.
Spécification
  • PRODUCTDIMENSIONS
    ARDEX TLT™ 50116″ x 16″
    ARDEX TLT™ 50216″ x 22″
    ARDEX TLT™ 50316″ x 28″
Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-tlt-niches
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsTLT™ Shower Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers