Publier vos produits
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant
    ARDEX

    ARDEX TLT™ 700 Multi-purpose Construction Adhesive and Sealant

    La membrane d'imperméabilisation par le dessus et d'isolation des fissures, la meilleure de sa catégorie, à utiliser sur tous les supports courants dans les applications commerciales et résidentielles avant l'installation de tout type de carreau ou de pierre. Un composé d'imperméabilisation et d'isolation des fissures à base de ciment, très facile à utiliser, à deux éléments fournissant un liant incroyable aux mortiers. L'ARDEX 8+9 peut aussi être utilisé comme receveur de douche. Idéal pour un usage dans les douches et les cuisines, et pour les installations de parements de pierres fabriqués pour l'extérieur.
    Spécification
    • Performance

      Material Base: Silyl-terminated Polyether (hybrid) Elastomeric
      Color: White
      Storage Conditions: 40⁰F – 90⁰F (5⁰C – 32⁰C). Max 50% relative humidity. Do not freeze or expose to moisture.
      Skinning Time: 20 minutes
      Curing Time: 1/8″ per 24 hours
      Operating Temperature: -75⁰F to 220⁰F
      Practical Expansion: 25%
      Coverage per Package: 1/4″ (6 mm) Bead. 32 linear ft. (9.75 linear m). 1/8″ (3 mm) Bead. 64 linear ft. (19.5 linear m).
      Hardness Shore A: 46
      Tensile Adhesion Strength: 225 psi
      Shelf Life: 18 months, if unopened
      VOC: 18 g/L
      Warranty: ARDEX Engineered Cements Standard Limited 1-Year Warranty. Failure to follow written directions will void the warranty.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-tlt-700-multi-purpose-adhesive-sealant
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsTLT™ Shower Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers