Publier vos produits
ARDEX TLT™ Shower Bases
ARDEX TLT™ Shower Bases
    ARDEX

    ARDEX TLT™ Shower Bases

    La membrane d'imperméabilisation par le dessus et d'isolation des fissures, la meilleure de sa catégorie, à utiliser sur tous les supports courants dans les applications commerciales et résidentielles avant l'installation de tout type de carreau ou de pierre. Un composé d'imperméabilisation et d'isolation des fissures à base de ciment, très facile à utiliser, à deux éléments fournissant un liant incroyable aux mortiers. L'ARDEX 8+9 peut aussi être utilisé comme receveur de douche. Idéal pour un usage dans les douches et les cuisines, et pour les installations de parements de pierres fabriqués pour l'extérieur.
    Spécification
    • CENTER DRAIN BASESOFFSET DRAIN BASESCUSTOM DRAIN BASES
      ProductDimensionsProductDimensionsProductDimensions
      ARDEX TLT™ 20132″ x 60″ARDEX TLT™ 20232″ x 60″ARDEX TLT™ 999Custom
      ARDEX TLT™ 20336″ x 48″ARDEX TLT™ 20536″ x 60″
      ARDEX TLT™ 20436″ x 60″
      ARDEX TLT™ 20648″ x 48″
      ARDEX TLT™ 20748″ x 72″
      ARDEX TLT™ 20872″ x 72″


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-tlt-shower-bases
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsTLT™ Shower Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers