Publier vos produits
ARDEX WPM 270 - Solvent Based Primer
ARDEX

ARDEX WPM 270 - Solvent Based Primer

Traduit par Google,

Un apprêt transparent à base de solvant conçu pour sceller et améliorer l'adhérence des substrats denses ou très poreux.

  • Très pénétrant – idéal pour les substrats poreux
  • Scellant robuste - adapté au béton dense (> 30 MPa)
  • Séchage rapide
  • Liant à faible viscosité qui scelle les substrats absorbants et pénètre la poussière
  • Peut être utilisé pour apprêter les murs extérieurs pour les membranes de façade

Substrats :

  • Béton en plaques de fibrociment (zone humide)
  • Contreplaqué marin
  • Enduits et chapes
  • Blocs de maçonnerie/béton
Spécification
  • Location:
    External

    Surfaces:
    Floors
    Walls

    Colours:
    Clear

    Coverage:
    1L will cover approx 6m2

    Drying Times:
    Recoat Time: 30 mins

    Pack Size:
    20L

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-wpm-270
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsPrimer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Océanie
Australie