Publier vos produits
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
Electric Water Heater - LYDOS HYBRID
    Ariston

    Electric Water Heater - LYDOS HYBRID

    4.6 sur 5 étoiles4.6(24 Avis)
    Traduit par Google,
    LYDOS HYBRID est le premier chauffe-eau électrique à accumulation doté de la technologie hybride. Grâce à cette technologie hybride, il atteint la classe énergétique A, offrant 50% d'économie d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique de classe B avec la fonction innovante i-Memory. Remplacement facile du chauffe-eau électrique, sans aucune installation de conduites d'air supplémentaires. Deux tailles sont disponibles : - LYDOS HYBRID 80 EU (capacité de 80 litres) - LYDOS HYBRID 100 EU (capacité de 100 litres)
    Spécification
    • • First ever class A medium capacity electric water heater
      • Savings of 50% compared to a class B water heater
      • i-Memory, Program, Green and Boost modes
      • Active anode (ProTech) + magnesium anode
      • Enamelled heating element
      • Easy to install replacing old water heaters
      • No need of air pipes for the installation
      • Concealed hydraulic connections
      • Accessory condensate collection tray available

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LYDOS-HYBRID
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsHeat Pump Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000393
    • Nom ETIMHot water heat pump
    • Nom UNSPSCDomestic water heaters
    • Code UNSPSC40101825
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe