Publier vos produits
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 200 FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 200 FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 200 FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 200 FS WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 200 FS WI-FI

    Traduit par Google,

    Le chauffe-eau thermodynamique NUOS PLUS FS WIFI est un modèle sur pied avec connectivité intégrée. Grâce à son circuit thermodynamique optimisé, il offre des performances parmi les meilleures de sa catégorie et utilise le gaz réfrigérant durable R290 à faible potentiel de réchauffement global (PRG). Il peut également servir de système de stockage d'énergie renouvelable, avec un raccordement aisé à une installation photovoltaïque.

    • NUOS PLUS S2 FS 200 WIFI (capacité de 200 litres)
    Spécification
      • Titanium enameled steel tank.
      • Active anode + magnesium anode.
      • Durability granted by Ariston.
      • Enameled electric heating element.
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from –10 to 42°C.
      • 80% more energy saving than traditional water heaters with same capacity.
      • R290a eco-friendly gas for water temperature of up to 60°C in heatì pump mode.
      • Integrated photovoltaic function.
      • Manage your comfort remotely from your smartphone thanks to the App Ariston NET.
      • 100% designed and developed in Italy.
      • Different working modes: green, comfort, boost, fast, i-memory, HC-HP.
      • Silent function.
      • Weekly time scheduling.
      • System integration with other Ariston products thanks to the Bus BridgeNet® technology.
      • User friendly HMI and LCD display.
      • Monobloc architecture for easy installation and maintenance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NUOS-PLUS-S2-200-FS-WIFI
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsHeat Pump Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000393
    • Nom ETIMHot water heat pump
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters

    Disponibilité de la région

    L'Europe