Publier vos produits
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 SYS FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 SYS FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 SYS FS WI-FI
Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 SYS FS WI-FI
    Ariston

    Heat pump water heater - NUOS PLUS S2 250 SYS FS WI-FI

    Traduit par Google,

    Le chauffe-eau thermodynamique NUOS PLUS FS WIFI est un modèle sur pied avec connectivité intégrée. Grâce à son circuit thermodynamique optimisé, il offre des performances parmi les meilleures de sa catégorie et utilise le gaz réfrigérant durable R290 à faible potentiel de réchauffement global (PRG). Il peut également servir de système de stockage d'énergie renouvelable, avec un raccordement aisé à une installation photovoltaïque.

    • NUOS PLUS S2 250 SYS WIFI - Capacité de 250 litres + serpentin supplémentaire pour le raccordement d'une source de chaleur externe
    Spécification
      • Titanium enameled steel tank.
      • Active anode + magnesium anode.
      • Durability granted by Ariston.
      • Enameled electric heating element.
      • Operating range in heat pump mode with air temperatures from –10 to 42°C.
      • 80% more energy saving than traditional water heaters with same capacity.
      • R290a eco-friendly gas for water temperature of up to 60°C in heatì pump mode.
      • Integrated photovoltaic function.
      • Manage your comfort remotely from your smartphone thanks to the App Ariston NET.
      • 100% designed and developed in Italy.
      • Different working modes: green, comfort, boost, fast, i-memory, HC-HP.
      • Silent function.
      • Weekly time scheduling.
      • System integration with other Ariston products thanks to the Bus BridgeNet® technology.
      • User friendly HMI and LCD display.
      • Monobloc architecture for easy installation and maintenance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NUOS-PLUS-S2-250-SYS-FS-WIFI
    • Famille de produitsWater Heaters
    • Groupe de produitsHeat Pump Water Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000393
    • Nom ETIMHot water heat pump
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit